ROBOFLEX®-Kanalroboter

trommelbar

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
Aufbau
Art. Nr. 74540
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation TPE-E schwarz mit Ziffern
  • 3 KOAX 187/U verseilt
  • Adern und KOAX-Elemente und
    PUR-Schläuche speziell verseilt
  • PUR-Außenmantel mit eingebettetem zug-
    und verdrehfestem Kevlargeflecht
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Art. Nr. 70581
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation PVC, Farbcode DIN 47100
  • Adern mit KOAX verseilt
  • Gesamtabschirmung mit verzinntem
    Cu-Geflecht, ca. 85% Bedeckung
  • Spezial PVC-Mantel
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Art. Nr. 76397 (trommelbare Leitung für
Videokameras)
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
  • Aderisolation aus Zell-Polypropylen
  • Abschirmung aus alukaschierter Polyesterfolie
    und verz. Cu-Geflecht
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: blau (RAL 5015)
Eigenschaften
  • In den äußerst robusten PUR-Mantel ist für
    die Trommelbarkeit und Zugfestigkeit ein
    hochzugfestes und verdrehfestes
    Kevlargeflecht eingearbeitet
Art. Nr. 74540, 76397
  • Adhäsionsarmer, extrem abriebfester,
    halogenfreier, UV-, öl-, hydrolyse- und
    mikrobenbeständiger PUR-Außenmantel
Art. Nr. 70581
  • Spezial PVC-Mantel, weitgehend ölbeständig,
    selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
    Chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
Verwendung
Diese Leitungstype wurde konzipiert für den Einsatz an selbstfahrenden Kanalrobotern. Diese Roboter werden eingesetzt um die kommunalen Kanalnetze zu inspizieren und gegebenenfalls Leckstellen und Verstopfungen aufzuspüren. Manche dieser Roboter sind sogar in der Lage solche georteten Leckstellen zu verschließen. Sie beinhalten neben Adern für die Stromversorgung Datenleitungen, Schläuche für diverse Antriebe und Koaxialkabel für die auf dem Roboter sitzende Videokamera.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

74540

22 x 0,5 + 6 x 0,75 + 3 x 1,0 + 4 x 1,5

26,8

206,0

450,0

2496,00

700766

4 x 0,14 + 12 x 1,0 + 3 x 2,5

33,5

394,2

1080,0

5867,00

70581

(12 x 0,25)

8,0

73,0

108,0

1375,00

76397

(1 x 1,22)

6,5

24,0

50,0

815,00