Quetschkabelschuhe

Produktfoto
Bezeichnung

Isolierte Quetschkabelschuhe

Beschreibung

PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0mm².

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Downloads
Katalogseite

Rundstecker

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Anschluss-
bolzen

M

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91422

HABM

rot

0,5 - 1,5

-

Stecker

100

6,20

5,80

5,50

91423

HAB

rot

0,5 - 1,5

-

Hülse

100

7,60

7,30

7,00

91424

HB 5BM

blau

1,5 - 2,5

-

Stecker

100

6,40

6,00

5,60

91425

HB 5B

blau

1,5 - 2,5

-

Hülse

100

11,00

10,20

9,80

96594

HC 5BM

gelb

2,5 - 6,0

-

Stecker

100

12,00

11,20

10,80

96595

HC 5B

gelb

2,5 - 6,0

-

Hülse

100

14,30

13,40

12,90