Quetschkabelschuhe

Isoliert - Endverbinder

Produktfoto
Bezeichnung

Isolierte Quetschkabelschuhe

Beschreibung

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 qmm.

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Katalogseite

Endverbinder

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Anschluss-
bolzen

M

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91398

HAJ

transparent

0,5 - 1,5

-

Endverbinder

100

6,90

6,60

6,30

91428

HBJ

transparent

1,5 - 2,5

-

Endverbinder

100

7,00

6,70

6,40

91430

HCJ

transparent

2,5 - 6,0

-

Endverbinder

100

8,40

8,10

7,80