Ty-Rap Premium-Kabelbinder kaufen

.. und eine ABB L-BOXX gratis dazu erhalten!

Sonderaktion mit limitierter Auflage

Innovatives Design und hochentwickelte Materialien machen die Ty-Rap® Premium- Kabelbinder zur perfekten Befestigungslösung für jeden Anwendungsbereich.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Handhabung und Installation
  • Antimagnetischer und korrosionsbeständiger Stahlnasenverschluss bietet festen Halt auch bei Vibrationen
  • Zuverlässige und gleichbleibende Abbindequalität, auch unter schwierigsten Bedingungen
  • Glatte Innenseite des Binders vermeidet Beschädigungen des Bündelguts, reduziert die Zahl überbeanspruchter Stresspunkte und erhöht damit die Haltbarkeit

Die L-BOXX wurde als professionelles Koffersystem entwickelt und ist die intelligente Lösung, wenn es um den Transport und die Aufbewahrung von Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien geht. Durch das einfache Klicksystem zum schnellen Verbinden und Trennen der verschiedenen L-BOXXen wird ein kraft- und zeitsparender Transport ermöglicht.

Weitere Informationen zum Inhalt und Angebot in unserem Flyer .

Bestellung Ty-Rap® Premium-Kabelbinder

Hiermit bestelle ich verbindlich die Ty-Rap® Premium-Kabelbinder zum Sonderpreis von 129 Euro zzgl. MwSt., zzgl. 8,95 Euro Versandkosten. Der Aktionspreis ist gültig vom 01.07.2019 bis 30.10.2019.
Mit der Bestellung bestätige ich die Liefer und Zahlungsbedingungen der Helukabel GmbH.

ABB L-BOXX Set: *
Anrede: *
Datenschutz: *

* Pflichtfelder