N2XH

Starkstromkabel, 0,6/1 kV, halogenfrei, ohne Funktionserhalt

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 604,
    HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G
  • Temperaturbereich
    bei Verlegung -5°C bis +50°C
    fest verlegt -30°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2, ein- oder
    mehrdrähtig, BS 6360 cl.1 oder cl.2,
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
    Mischungstyp 2XI1 nach HD 604 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Aderkennzeichnung für 3+½ Leiter-Kabel
    J-Ausführung: GN-GE (½), BR, SW, GR
    O-Ausführung: BL (½), BR, SW, GR
  • Adern gemeinsam in Lagen verseilt
    (bei mehradrigen Kabeln)
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Füllmischung oder Bandbewicklung
  • Außenmantel aus thermoplastischem
    Polyolefin, Mischungstyp HM4
    nach HD 604 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • halogenfrei, keine Abspaltung von
    korrosiven und toxischen Gasen
  • verminderte Brandfortleitung
  • geringe Rauchentwicklung
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Teil 3,
    DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482
    Teil 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482
    Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 816)
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
    O-Ausführung = ohne Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke in Industrieanlagen, Kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur festen Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen über, auf, im und unter Putz, sowie im Mauerwerk und in Beton. Sie sind auch für die Verlegung im Freien und Erdreich bei einer Verlegung in Rohren zugelassen. Die Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_53558_de.pdf

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

J-Ausf.

O-Ausf.

 

53558

1 x 1,5   rm

6,0

14,4

41,0

78,00

 

53559

1 x 2,5   rm

6,5

24,0

53,0

82,00

53100

53248

1 x 4   re

8,0

39,0

68,0

89,00

53101

53249

1 x 6   re

9,0

58,0

90,0

100,00

53102

53250

1 x 10   re

9,0

96,0

140,0

123,00

53103

53251

1 x 16   re

10,0

154,0

190,0

153,00

53104

53252

1 x 25   rm

11,0

240,0

290,0

203,00

53105

53253

1 x 35   rm

12,0

336,0

390,0

227,00

53106

53254

1 x 50   rm

15,0

480,0

510,0

274,00

53107

53255

1 x 70   rm

17,0

672,0

710,0

335,00

53108

53256

1 x 95   rm

19,0

912,0

960,0

406,00

53109

53257

1 x 120   rm

21,0

1152,0

1200,0

462,00

53110

53258

1 x 150   rm

23,0

1440,0

1480,0

550,00

53111

53259

1 x 185   rm

25,0

1776,0

1910,0

640,00

53112

53260

1 x 240   rm

28,0

2304,0

2370,0

783,00

53113

53261

1 x 300   rm

30,0

2880,0

2970,0

960,00

52485

52486

1 x 400   rm

32,9

3840,0

3957,0

1180,00

53114

53262

2 x 1,5   re

12,0

29,0

185,0

145,00

53115

53263

2 x 2,5   re

12,2

48,0

220,0

165,00

53116

53264

2 x 4   re

13,2

77,0

275,0

184,00

53117

53265

2 x 6   re

14,1

115,0

335,0

208,00

53118

53266

2 x 10   re

16,2

192,0

450,0

268,00

53119

53267

2 x 16   re

17,8

307,0

620,0

326,00

53120

53268

2 x 25   rm

21,0

480,0

930,0

518,00

53121

53269

3 x 1,5   re

13,0

43,0

220,0

124,00

53122

53270

3 x 2,5   re

14,0

72,0

280,0

144,00

53123

53271

3 x 4   re

15,0

115,0

350,0

168,00

53124

53272

3 x 6   re

16,0

173,0

420,0

202,00

53125

53273

3 x 10   re

18,0

288,0

600,0

295,00

53126

53274

3 x 16   re

20,0

461,0

770,0

358,00

53127

53275

3 x 25   rm

21,8

720,0

1120,0

549,00

53128

53276

3 x 35   sm

24,9

1008,0

1550,0

620,00

53129

53277

3 x 50   sm

25,2

1440,0

1750,0

776,00

53130

53278

3 x 70   sm

29,2

2016,0

2450,0

816,00

53131

53279

3 x 95   sm

32,0

2736,0

3250,0

1183,00

53132

53280

3 x 120   sm

34,9

3456,0

4000,0

1365,00

53133

53281

3 x 150   sm

39,2

4320,0

5000,0

1623,00

53134

53282

3 x 185   sm

44,1

5328,0

6150,0

1943,00

53135

53283

3 x 240   sm

49,2

6912,0

8000,0

2418,00

53143

53284

4 x 1,5   re

13,0

58,0

235,0

142,00

53144

53285

4 x 2,5   re

14,0

96,0

290,0

162,00

53145

53286

4 x 4   re

15,0

154,0

370,0

186,00

53146

53287

4 x 6   re

16,0

230,0

470,0

226,00

53147

53288

4 x 10   re

18,0

384,0

670,0

344,00

53148

53289

4 x 16   re

20,0

614,0

930,0

433,00

53149

53290

4 x 25   rm

25,0

960,0

1440,0

699,00

53150

53291

4 x 35   sm

27,0

1344,0

1890,0

782,00

53151

53292

4 x 50   sm

28,0

1920,0

2300,0

1013,00

53152

53293

4 x 70   sm

32,0

2688,0

3200,0

1318,00

53153

53294

4 x 95   sm

36,0

3648,0

4250,0

1597,00

53154

53295

4 x 120   sm

40,2

4608,0

5350,0

1856,00

53155

53296

4 x 150   sm

45,8

5760,0

6550,0

2191,00

53156

53297

4 x 185   sm

49,5

7104,0

8100,0

2540,00

53157

53298

4 x 240   sm

56,0

9216,0

10550,0

3076,00

53158

53299

5 x 1,5   re

14,5

72,0

280,0

172,00

53159

53309

5 x 2,5   re

16,0

120,0

350,0

199,00

53160

53310

5 x 4   re

17,0

192,0

450,0

223,00

53161

53311

5 x 6   re

18,5

288,0

600,0

261,00

53162

53312

5 x 10   re

21,0

480,0

850,0

378,00

53163

53313

5 x 16   re

24,0

768,0

1200,0

468,00

53557

 

5 x 25   rm

28,0

1200,0

1539,0

603,00

53164

53314

7 x 1,5   re

15,5

101,0

350,0

210,00

53171

53315

7 x 2,5   re

17,0

168,0

370,0

243,00

53178

53316

7 x 4   re

17,2

269,0

530,0

280,00

53165

53317

10 x 1,5   re

18,5

144,0

480,0

266,00

53172

53318

10 x 2,5   re

20,0

240,0

500,0

315,00

53166

53319

12 x 1,5   re

19,0

173,0

520,0

302,00

53173

53320

12 x 2,5   re

21,0

288,0

560,0

358,00

53179

53321

12 x 4   re

21,2

461,0

800,0

420,00

53167

53322

14 x 1,5   re

20,0

202,0

550,0

337,00

53174

53323

14 x 2,5   re

22,0

336,0

630,0

400,00

53168

53324

19 x 1,5   re

22,0

274,0

700,0

415,00

53175

53325

19 x 2,5   re

24,0

456,0

800,0

495,00

53169

53326

24 x 1,5   re

25,0

346,0

850,0

486,00

53176

53327

24 x 2,5   re

27,0

576,0

990,0

586,00

53170

53328

30 x 1,5   re

26,0

432,0

950,0

574,00

53177

53329

30 x 2,5   re

28,0

720,0

1180,0

696,00