MSVM-S

Mittelspannungs-Verbindungsmuffen zum Schrumpfen - Dreileiter

Produktfoto
Eigenschaften
  • sichere Feldsteuerung

  • einfache Montage

  • große Querschnittsbereiche

  • unbegrenzte Lagerfähigkeit

  • sofortige Betriebsbereitschaft

Bezeichnung
MSVM-S
Beschreibung

Die Mittel-Spannungs-Verbindungs-Muffe ist zum Verbinden aller Dreileiterkunststoffenergiekabel bis 18/30(36)kV geeignet.

Zum Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien, sowie von unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich äußerer Leitschicht und Schirmung.

Die Verbindung eines Dreileiterkunststoffenergiekabels mit 3 Einleiterkunststoffenergiekabeln ist mit den Sonderlösungen ebenfalls möglich.

Dreileiter - Sonderlösung

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

Durchmesser

von - bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93138

MSVM-S12/3 S

6/10kV

3x 35,0 - 3x 70,0

13,2 - 20,0

1

249,50

239,00

228,60

93139

MSVM-S12/3 S

6/10kV

3x 95,0 - 3x 150,0

18,2 - 25,0

1

315,30

302,10

288,90

93140

MSVM-S12/3 S

6/10kV

3x 185,0 - 3x 300,0

20,9 - 35,0

1

500,60

483,40

466,20