HELUTOOL HKM 1

Kabelmesser

Produktfoto
Hinweise

Ersatzklinge mit umspritztem Kunststoffeinsatz für HKM 1, Art.-Nr. 906246

Bezeichnung

Kabelmesser HKM 1

Beschreibung
  • Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
  • Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
  • Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
  • VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
  • Länge: 200 mm
  • Gewicht: 0,1 kg
Downloads
Datenblatt

Kabelmesser HKM 1

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906245

HKM 1

-

1

10,90

10,20

9,60