MEGAFLEX® 500-C

halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel,
geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung
    in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11,
    nach UL Style 20939, UL Std.758
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Flexibilität
    Wechselbiegeprüfung nach
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem
    Spezial-Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus halogenfreiem
    Spezial-Polymer
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • hochflammwidrig
  • beständig gegen Öle und Fette
  • witterungs- und UV-beständig
  • flexibel, abrieb- und verschleißfest
  • ozonbeständig
  • recyclebar
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach NF X 10-702
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Hydrolysebeständig nach
    DIN EN 61234-1
  • Ozonbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    MEGAFLEX® 500
Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Klimatechnik, bei der Lager- und Fördertechnik, beim Schiffsbau sowie bei den regenerativen Energien wie beim Windkraftanlagenbau.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13500

2 x 0,5

20

5,7

35,0

46,0

173,00

13501

3 G 0,5

20

6,0

42,0

56,0

185,00

13502

3 x 0,5

20

6,0

42,0

56,0

189,00

13503

4 G 0,5

20

6,5

47,0

62,0

289,00

13504

4 x 0,5

20

6,5

47,0

62,0

293,00

13505

5 G 0,5

20

7,0

56,0

75,0

350,00

13506

5 x 0,5

20

7,0

56,0

75,0

354,00

13507

7 G 0,5

20

7,9

69,0

98,0

387,00

13508

8 G 0,5

20

8,5

80,0

116,0

485,00

13509

10 G 0,5

20

9,3

94,0

135,0

536,00

13510

12 G 0,5

20

9,6

108,0

158,0

588,00

13511

16 G 0,5

20

10,7

129,0

210,0

635,00

13512

18 G 0,5

20

11,2

145,0

216,0

734,00

13514

20 G 0,5

20

11,9

172,0

240,0

865,00

13515

25 G 0,5

20

13,4

240,0

315,0

1105,00

13516

2 x 0,75

19

6,1

40,0

60,0

183,00

13517

3 G 0,75

19

6,4

52,0

68,0

195,00

13518

3 x 0,75

19

6,4

52,0

68,0

200,00

13519

4 G 0,75

19

6,9

60,0

78,0

330,00

13520

4 x 0,75

19

6,9

60,0

78,0

335,00

13521

5 G 0,75

19

7,4

71,0

95,0

415,00

13522

5 x 0,75

19

7,4

71,0

95,0

455,00

13523

7 G 0,75

19

8,6

91,0

130,0

497,00

13524

7 x 0,75

19

8,6

91,0

130,0

501,00

13525

8 G 0,75

19

9,4

110,0

145,0

549,00

13526

10 G 0,75

19

10,2

137,0

180,0

626,00

13527

12 G 0,75

19

10,4

142,0

203,0

656,00

13528

16 G 0,75

19

11,6

200,0

275,0

715,00

13529

18 G 0,75

19

12,4

212,0

290,0

812,00

13530

20 G 0,75

19

12,9

238,0

320,0

944,00

13531

25 G 0,75

19

14,8

281,0

413,0

1259,00

13532

2 x 1

18

6,4

50,0

66,0

230,00

13533

3 G 1

18

6,7

60,0

80,0

270,00

13534

3 x 1

18

6,7

60,0

80,0

274,00

13535

4 G 1

18

7,3

71,0

100,0

419,00

13536

4 x 1

18

7,3

71,0

100,0

456,00

13537

5 G 1

18

7,8

88,0

130,0

496,00

13538

7 G 1

18

9,1

111,0

160,0

543,00

13539

8 G 1

18

9,9

127,0

197,0

592,00

13540

10 G 1

18

10,8

150,0

232,0

686,00

13541

12 G 1

18

11,2

184,0

260,0

735,00

13542

16 G 1

18

12,3

209,0

346,0

798,00

13543

18 G 1

18

13,2

260,0

382,0

812,00

13544

20 G 1

18

13,8

317,0

440,0

1072,00

13545

25 G 1

18

15,8

349,0

540,0

1374,00

13546

2 x 1,5

16

7,0

63,0

88,0

330,00

13547

3 G 1,5

16

7,3

80,0

100,0

423,00

13548

3 x 1,5

16

7,3

80,0

100,0

428,00

13549

4 G 1,5

16

7,9

97,0

125,0

480,00

13550

5 G 1,5

16

8,6

119,0

158,0

547,00

13552

7 G 1,5

16

10,2

147,0

210,0

637,00

13554

8 G 1,5

16

11,1

170,0

244,0

689,00

13556

10 G 1,5

16

12,0

193,0

315,0

712,00

13557

12 G 1,5

16

12,5

267,0

340,0

745,00

13558

16 G 1,5

16

13,8

315,0

424,0

878,00

13559

18 G 1,5

16

15,0

374,0

480,0

922,00

13560

20 G 1,5

16

15,7

396,0

545,0

1236,00

13561

25 G 1,5

16

18,0

526,0

702,0

1468,00

13562

2 x 2,5

14

8,3

96,0

132,0

395,00

13563

3 G 2,5

14

9,0

144,0

168,0

458,00