Medientechnik

Für die stark wachsenden Anwendungen der Medientechnik bietet HELUKABEL eine maßgeschneiderte, durchgängige Produktpalette – von Audio über Video bis hin zur Energie.

Audiokabel analog
  • mit Geflechtschirm
  • mehradrig
  • mit Folienschirm
  • Paare mit Folienschirm
Audiokabel digital AES/EBU
  • einpaarig mit Wendelschirm
  • einpaarig mit Folien-/Geflechtschirm
  • mehrpaarig Paar-/Gesamtfolienschirm
  • mehrpaarig, geschirmte Paare, Gesamtfolienschirm
DMX-Kabel
  • einpaarig
  • 2- und 4-adrig
  • 3-adrig
Instrumentenkabel
  • mit Wendelschirm
Kamerakabel
  • Kupfer
  • versilbert
Lastkabel
  • Lastkabel 300/500 V
  • Lastkabel 0,6/1 kV
Lautsprecherkabel
  • Lautsprecherkabel PVC
  • Lautsprecherkabel PUR
  • Lautsprecherkabel FRNC
Mikrofonkabel
  • mit Wendelschirm
  • mit Geflechtschirm
Videokabel
  • koaxial
  • mehradrig
Anschlusstechnik
  • Lastkabel
  • DMX Kabel
  • Lautsprecherkabel
  • Mikrofonkabel
  • Videokabel
Energieleitungen
  • PVC-Steuerleitungen
  • Gummischlauchleitungen
  • Halogenfreie Steuerleitungen
  • Silikon-Schlauchleitungen