LifY Einzelader

feinstdrähtig, höchst flexibel

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Kunststoff-Litze
  • durch spezielle Konstruktion extrem flexibel
  • in Anlehnung an DIN VDE 0250,
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    bis 0,25 mm²  300 V
  • Nennspannung
    0,5-1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    bis 0,25 mm²  2 kV
    0,5-1 mm²  2,5 kV
    ab 1,5 mm²  3 kV
  • Mindestbiegeradius
    für Dauerbiegungen 8x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Leiteraufbau siehe Tabelle unten
  • Aderisolation aus PVC (weich, geschmeidig)
  • speziell verseilt
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 /  IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit folgender Kennziffer:
    00 = grün, 01 = schwarz, 02 = rot,
    03 = blau, 04 = braun, 05 = weiß,
    06 = grau, 07 = violett, 08 = gelb,
    09 = orange, 10 = transparent, 11 = rosa,
    12 = beige, 13 = 2-farbig
    015 = dunkelblau
Verwendung
Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Ader-
farbe

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Litzenaufbau

(Richtwert)

n x Draht-Ø

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15100

grün

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15101

sw

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15102

rot

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15103

blau

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15104

braun

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15105

weiß

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15106

grau

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15107

vio

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15108

gelb

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15109

or

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15110

trans

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15111

rosa

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15112

beige

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15113

2-farb

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15200

grün

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15201

sw

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15202

rot

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15203

blau

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15204

braun

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15205

weiß

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15206

grau

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15207

vio

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15208

gelb

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15209

or

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15210

trans

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15211

rosa

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15212

beige

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15213

2-farb

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15300

grün

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15301

sw

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15302

rot

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15303

blau

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15304

braun

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15305

weiß

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15306

grau

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15307

vio

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15308

gelb

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15309

or

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15310

trans

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15311

rosa

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15312

beige

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15313

2-farb

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15400

grün

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15401

sw

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15402

rot

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15403

blau

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15404

braun

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15405

weiß

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15406

grau

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15407

vio

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15408

gelb

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15409

or

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15410

trans

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15411

rosa

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15412

beige

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15413

2-farb

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15500

grün

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15501

sw

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15502

rot

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15503

blau

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15504

braun

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15505

weiß

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15506

grau

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15507

vio

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15508

gelb

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15509

or

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15510

trans

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15511

rosa

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15512

beige

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15513

2-farb

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15600

grün

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15601

sw

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15602

rot

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15603

blau

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15604

braun

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15605

weiß

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15606

grau

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15607

vio

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15608

gelb

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15609

or

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15610

trans

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15611

rosa

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15612

beige

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15613

2-farb

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15700

grün

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15701

sw

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15702

rot

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15703

blau

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15704

braun

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15705

weiß

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15706

grau

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15707

vio

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15708

gelb