Mittelspannungszubehör

Produktfoto
Eigenschaften

gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen, Beton, Kunst- und Natursteinen; wiederentfernbar; umweltverträglich, gas- und wasserdicht bis 1,5bar, nach dem Aushärten weichelastisch.

Bezeichnung

Dichtband

Beschreibung

zum Abdichten von Kabel- und Leitungszwickeln, Instandsetzung verletzter Kabelmäntel, wasserfeste Abdichtung von Kabeleinführungen.

Downloads
Katalogseite

LG Dichtmasse

Artikel-Nr.

Typ

Benennung

Stärke x Breite

mm x mm

Inhalt

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93125

Dichtmasse

LG 250 (inkl. Spachtel)

-

250,0 ml

1

18,00

17,20

16,50

93126

Dichtmasse

LG 500 (inkl. Spachtel)

-

500,0 ml

1

22,40

21,50

20,60