Leichte Fernmelde-Marinekabel LFMSGSSGO

halogenfrei, 2xCu-Schirm

Produktfoto
Technische Daten
  • nach VG 95218 Teil 66, 2x Cu-Schirm, mit
    hoher Nebensprechdämpfung und
    natürlichem Isolationserhalt im Brandfall
    ohne Flammschutzbarriere
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • niedrigste Verlegetemperatur
    -10°C
  • Nennspannung 250 V
  • Mindestbiegeradius
    6x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter verzinnt, mehrdrähtig (7)
  • Aderisolierung aus vernetzter
    Polyolefinmischung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu
    Dreier verseilt
  • Dreier geschirmt durch verzinntes
    Cu-Geflecht
  • gemeinsame Aderumhüllung durch
    Folienbänderung
  • geschirmte Dreier in Lagen verseilt mit
    optimalen Schlaglängen
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht
  • halogenfreie Isolierschicht
  • Abschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus Elastomermischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Ölbeständig und flammwidrig
  • Farbcode
    Aderkennzeichnung durch verschiedene
    Farben
Verwendung
Für feste Verlegung auf Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59396

5 x 3 x 0,4

12,2 - 13,9

248,0

335,0

8247,00

59397

12 x 3 x 0,4

16,9 - 18,9

500,0

620,0

14259,00