KVA-XXL

Dichteinsatz einfach

Produktfoto
Bezeichnung

KVA-XXL Dichteinsatz einfach

Beschreibung

Dichteinsätze aus Weich-PVC zur Bestückung von KVA Verschraubungskörpern für besonders große Kabeldurchmesser.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

96032

M63 x 1,5

weiß

39,0 - 45,0

1

392,60

381,00

361,90

99434

M72 x 2,0

weiß

45,0 - 51,0

1

585,50

568,10

556,40

99435

M72 x 2,0

weiß

51,0 - 55,0

1

601,10

583,10

571,10

99436

M75 x 1,5

weiß

51,0 - 55,0

1

513,00

497,70

487,50

99437

M75 x 1,5

weiß

54,0 - 58,0

1

513,00

497,70

487,50

99438

M80 x 2,0

weiß

58,0 - 64,0

1

611,90

593,60

581,40

99439

M80 x 2,0

weiß

63,0 - 70,0

1

611,90

593,30

581,40