Kupferband

EMV-geeignet

Logo Image
Produktfoto
Eigenschaften
  • Selbstklebend
  • Mit Schutzabdeckung zum Kleber
  • Elektrisch leitender Kleber
  • Klebkraft 900 g/Inch (nach KS A 1107)
  • Dicke ca. 40 µm
  • Dicke mit Kleber ca. 70 µm
Hinweise

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bezeichnung

Kupferband

Beschreibung

Stabilisiert das Geflechtende geschirmter Kabel und Leitungen.

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Breite

mm

Länge

m

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

905122

10

33

1

14,70

13,50

12,90

905116

15

33

1

22,40

20,50

19,60

905117

20

33

1

29,40

27,10

25,80

905118

25

33

1

35,90

32,90

31,50

905119

50

33

1

70,60

65,20

62,40