Steuerleitung UL (LiYCY-TP)

Style 2464, 300 V, 80°C, geschirmt, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2464,
    Adern gem. UL Style 1061/1729
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Durchschlagspannung
    min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    gem. ASTM-B 174-95 class J-M
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² 7x0,162 mm
    0,23 mm² 7x0,202 mm
    0,34 mm² 7x0,254 mm
    0,56 mm² 7x0,32 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    class 43 bzw. semirigid gem.
    UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach
    DIN 47100, mit Farbwiederholung ab dem
    23. Paar bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Beilauflitze
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    class 43 gem. UL Std.1581 tab.50.182
  • Mantelfarbe:
    grau (DIN 47100 - Lagervorratstype)
    schwarz (internationaler Farbcode)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    Steuerleitung UL (LiYY-TP)
Verwendung
Flexible geschirmte paarige Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Mantel-
farbe

grau

Mantel-
farbe

schwarz

83774

65314

1 x 2 x 0,14

26

4,0

15,7

32,0

292,00

83775

65315

2 x 2 x 0,14

26

5,6

19,5

39,0

346,00

83776

65316

3 x 2 x 0,14

26

5,8

23,7

47,0

408,00

83777

65317

4 x 2 x 0,14

26

6,3

26,9

55,0

438,00

83778

65318

5 x 2 x 0,14

26

6,7

31,2

68,0

608,00

83779

65319

6 x 2 x 0,14

26

7,3

49,7

86,0

651,00

83780

65320

7 x 2 x 0,14

26

7,3

52,0

92,0

747,00

83781

65321

8 x 2 x 0,14

26

7,8

53,9

97,0

816,00

83782

65322

10 x 2 x 0,14

26

9,1

59,6

111,0

946,00

83783

65323

12 x 2 x 0,14

26

9,8

67,1

141,0

1077,00

83784

65324

14 x 2 x 0,14

26

10,5

75,2

150,0

1382,00

83785

65325

15 x 2 x 0,14

26

11,1

77,3

154,0

1476,00

83786

65326

16 x 2 x 0,14

26

11,1

80,4

155,0

1631,00

83787

65327

18 x 2 x 0,14

26

11,8

84,2

170,0

1726,00

83788

65328

20 x 2 x 0,14

26

12,4

98,2

183,0

1919,00

83789

65329

22 x 2 x 0,14

26

13,1

104,1

207,0

2110,00

83790

65330

24 x 2 x 0,14

26

13,6

112,0

228,0

2417,00

83791

65331

25 x 2 x 0,14

26

15,1

114,4

239,0

2593,00

83792

65332

1 x 2 x 0,23

24

4,2

16,4

46,0

349,00

83793

65333

2 x 2 x 0,23

24

5,9

27,4

53,0

408,00

83794

65334

3 x 2 x 0,23

24

6,2

31,7

65,0

494,00

83795

65335

4 x 2 x 0,23

24

6,7

37,4

79,0

580,00

83796

65336

5 x 2 x 0,23

24

7,2

54,7

98,0

668,00

83797

65337

6 x 2 x 0,23

24

7,7

65,6

114,0

726,00

83798

65338

7 x 2 x 0,23

24

7,7

60,2

121,0

809,00

83799

65339

8 x 2 x 0,23

24

8,4

74,1

129,0

961,00

83800

65340

10 x 2 x 0,23

24

9,9

109,3

152,0

1282,00

83801

65341

12 x 2 x 0,23

24

10,2

115,8

189,0

1367,00

83802

65342

14 x 2 x 0,23

24

10,9

120,7

213,0

1675,00

83803

65343

15 x 2 x 0,23

24

11,4

132,4

225,0

1796,00

83804

65344

16 x 2 x 0,23

24

11,4

141,6

227,0

2010,00

83805

65345

18 x 2 x 0,23

24

12,2

146,6

238,0

2266,00

83806

65346

20 x 2 x 0,23

24

12,7

160,6

270,0

2644,00

83807

65347

22 x 2 x 0,23

24

13,5

170,8

300,0

2908,00

83808

65348

24 x 2 x 0,23

24

14,5

229,7

321,0

3174,00

83809

65349

25 x 2 x 0,23

24

14,8

231,4

340,0

3470,00

83810

65350

1 x 2 x 0,34

22

4,6

17,0

58,0

389,00

83811

65351

2 x 2 x 0,34

22

6,4

36,7

65,0

452,00

83812

65352

3 x 2 x 0,34

22

6,9

44,6

78,0

543,00

83813

65353

4 x 2 x 0,34

22

7,5

54,1

88,0

637,00

83814

65354

5 x 2 x 0,34

22

8,1

63,4

110,0

747,00

83815

65355

6 x 2 x 0,34

22

8,8

73,4

126,0

802,00

83816

65356

7 x 2 x 0,34

22

8,8

79,4

140,0

977,00

83817

65357

8 x 2 x 0,34

22

9,7

88,4

148,0

1058,00

83818

65358

10 x 2 x 0,34

22

11,5

107,0

184,0

1323,00

83819

65359

12 x 2 x 0,34

22

12,0

122,4

210,0

1667,00

83820

65360

14 x 2 x 0,34

22

12,6

138,2

241,0

2041,00

83821

65361

15 x 2 x 0,34

22

13,4

154,3

245,0

2188,00

83822

65362

16 x 2 x 0,34

22

13,4

161,4

251,0

2334,00

83823

65363

18 x 2 x 0,34

22

14,4

197,9

275,0

2624,00

83824

65364

20 x 2 x 0,34

22

15,0

211,4

300,0

2917,00

83825

65365

22 x 2 x 0,34

22

15,9

217,6

320,0

3368,00

83826

65366

24 x 2 x 0,34

22

17,0

230,4

371,0

3674,00

83827

65367

25 x 2 x 0,34

22

17,3

138,5

402,0

3827,00

83828

65368

1 x 2 x 0,56

20

5,0

26,0

70,0

399,00

83829

65369

2 x 2 x 0,56

20

7,0

56,1

89,0

484,00

83830

65370

3 x 2 x 0,56

20

7,6

71,7

102,0

580,00

83831

65371

4 x 2 x 0,56

20

8,3

92,4

119,0

640,00

83832

65372

5 x 2 x 0,56

20

9,1

107,4

140,0

776,00

83833

65373

6 x 2 x 0,56

20

10,1

122,4

162,0

899,00

83834

65374

7 x 2 x 0,56

20

10,1

131,7

198,0

1015,00

83835

65375

8 x 2 x 0,56

20

12,7

144,3

272,0

1119,00

83836

65376

10 x 2 x 0,56

20

13,2

179,6

307,0

1399,00

83837

65377

12 x 2 x 0,56

20

13,6

201,7

318,0

1762,00

83838

65378

14 x 2 x 0,56

20

14,4

221,4

342,0

2057,00

83839

65379

15 x 2 x 0,56

20

15,5

231,6

381,0

2204,00

83840

65380

16 x 2 x 0,56

20

15,5

257,1

417,0

2350,00

83841

65381

18 x 2 x 0,56

20

16,3

282,4

494,0

2644,00

83842

65382

20 x 2 x 0,56

20

17,1

306,7

570,0

2938,00

83843

65383

22 x 2 x 0,56

20

18,0

321,8

643,0

3328,00

83844

65384

24 x 2 x 0,56

20

19,4

342,4

724,0

3631,00

83845

65385

25 x 2 x 0,56

20

19,8

361,2

740,0

3782,00