KRGT

Kennzeichnungsringe

Produktfoto
Hinweise
Ersetzen Sie xx durch die Zahl der gewünschten
Buchstaben, Zahlen oder Symbole. Siehe
Kennzeichnungsringe Seite 371.
Aufmachung in je 5 auseinader reißbaren Polybeuteln.
Bezeichnung

KRGT Kennzeichnungsringe

Beschreibung
  • Geschlossene Ausführung
  • Verdrehschutz (Twist)
  • Hervorragend lesbar
  • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck
  • Druck: heiß geprägt

Artikel-Nr.

Farbe
mit Aufdruck

Typ

Kabel-
querschnitt

von - bis

mm²

Kabel-Ø

von - bis

mm

Stabfarbe

VPE
Stück

Netto EUR/100 VPE bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

9091xx

weiß/gelb mit schwarz

KRGT 03

0,2 - 1,5

1,3 - 3

-

1000

a. A.

a. A.

a. A.

9092xx

weiß/gelb mit schwarz

KRGT 05

1,5 - 4

2,5 - 5

-

1000

a. A.

a. A.

a. A.

9093xx

weiß/gelb mit schwarz

KRGT 10

2,5 - 16

4 - 10

-

500

a. A.

a. A.

a. A.

9094xx

weiß/gelb mit schwarz

KRGT 16

16 - 70

8 - 16

-

100

a. A.

a. A.

a. A.