Konfektionierte Lüfterleitungen für bewegten Einsatz

Basisleitungen zur Verwendung an LENZE-Antriebssystemen vom Typ L-force®

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Nennspannung UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung Leistungsadern 4 kV
  • Isolationswiderstand ≥ 20 MOhm x km
Aufbau
  • Cu-Litze blank feinstdrähtig
  • TPE/PVC-Aderisolation
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grau
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Lüfter-
leitung wird speziell für Applikationen mit
bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYL 0002 A xxxx L01 A00

Lüfterleitung 0001AL01A00 PVC

660853

87,00

EYL 0002 A xxxx L02 A00

Lüfterleitung 0002AL02A00 PVC

660854

84,00