Konfektionierte Geberleitung für bewegter Einsatz

Basisleitungen zur Verwendung an SEW-Antriebssystemen

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +60°C
    nicht bewegt -50°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    20 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei ≥ 10x Leitungs Ø
  • Nennspannung 300 V
  • Prüfspannung 1,5 kV
Aufbau
  • Cu-Litze blank
  • PP-Aderisolation
  • TPE-Innenmantel
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
  • Aderidentifikation nach DIN 47100
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung HF 13324551 PUR 6x2x0,25

660838

156,00

Geberverlängerung HF 1995405 PUR 6x2x0,25

660839

160,00

Geberleitung 1994875 PVC 5x2x0,25

660840

149,00

Geberverlängerung 1995421 PVC 5x2x0,25

660841

155,00