KOMPOFLEX® JZ-500-C

halogenfrei, mikrobenbeständig, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstyp

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • geschirmte mikrobenbeständige,
    halogenfreie Spezial-Steuerleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +100°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  4000 V
    Ader/Schirm  2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus spezial-thermoplastischem
    Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus spezial-thermoplastischem
    Polymer
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
    gewährleistet gute Abmantelbarkeit
  • Außenmantel aus spezial-thermoplastischem
    Polymer
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Mikroben,
    Flusssäure, Salzsäure und verdünnte
    Schwefelsäure, kaltes und warmes Wasser,
    gegen im Wasser gelöste Reinigungsmittel,
    pflanzliche, tierische, mineralische oder
    synthetische Öle, Fette und Wachse
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    KOMPOFLEX® JZ-500
Verwendung
Die mehr als robuste Universalleitung. Verwendung in Müllverwertungs- und Kompostieranlagen, Kläranlagen, Tierställen, Autowaschanlagen, Wäschereien, in der chemischen Industrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie einschließlich Brauereien und Gewächshäusern. Durch den Innenmantel wird die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Zur störfreien Datensignalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung bestens geeignet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

26217

2 x 0,5

6,9

41,0

68,0

213,00

26218

3 G 0,5

7,2

45,0

84,0

229,00

26219

4 G 0,5

7,8

54,0

95,0

259,00

26220

5 G 0,5

8,3

66,0

107,0

337,00

26221

7 G 0,5

9,5

79,0

135,0

358,00

26222

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

545,00

26223

18 G 0,5

13,1

156,0

278,0

694,00

26224

20 G 0,5

13,8

173,0

310,0

786,00

26225

25 G 0,5

15,7

250,0

406,0

855,00

26226

30 G 0,5

16,0

297,0

520,0

1060,00

26227

34 G 0,5

17,4

316,0

571,0

1202,00

26228

42 G 0,5

18,9

360,0

651,0

1514,00

26229

50 G 0,5

20,9

407,0

760,0

1837,00

26230

61 G 0,5

22,9

520,0

911,0

2241,00

26231

2 x 0,75

7,6

46,0

88,0

275,00

26232

3 G 0,75

7,8

57,0

98,0

292,00

26233

4 G 0,75

8,3

63,0

112,0

336,00

26234

5 G 0,75

9,1

76,0

130,0

373,00

26235

7 G 0,75

10,4

100,0

185,0

439,00

26236

12 G 0,75

12,5

175,0

294,0

619,00

26237

18 G 0,75

14,3

240,0

357,0

717,00

26238

20 G 0,75

15,2

262,0

404,0

812,00

26239

25 G 0,75

17,6

306,0

510,0

974,00

26240

30 G 0,75

18,1

340,0

561,0

1217,00

26241

34 G 0,75

19,5

346,0

670,0

1378,00

26242

42 G 0,75

20,9

410,0

960,0

1638,00

26243

50 G 0,75

23,2

470,0

1104,0

1981,00

26244

61 G 0,75

25,0

550,0

1270,0

2415,00

26245

2 x 1

7,9

54,0

98,0

292,00

26246

3 G 1

8,2

64,0

102,0

323,00

26247

4 G 1

8,9

76,0

145,0

350,00

26248

5 G 1

9,5

89,0

171,0

388,00

26249

7 G 1

11,0

114,0

210,0

429,00

26250

12 G 1

13,1

186,0

330,0

664,00

26251

18 G 1

15,4

284,0

488,0

802,00

26252

20 G 1

16,0

325,0

545,0

867,00

26253

25 G 1

18,3

387,0

690,0

1014,00

26254

30 G 1

18,8

457,0

770,0

1240,00

26255

34 G 1

20,3

500,0

811,0

1407,00

26256

42 G 1

21,8

590,0

996,0

1708,00

26257

50 G 1

24,0

681,0

1320,0

2012,00

26258

61 G 1

26,2

710,0

1480,0

2453,00

26259

2 x 1,5

8,4

64,0

130,0

307,00

26260

3 G 1,5

9,0

82,0

154,0

345,00

26261

4 G 1,5

9,6

99,0

165,0

390,00

26262

5 G 1,5

10,5

123,0

197,0

498,00

26263

7 G 1,5

12,1

148,0

305,0

690,00

26264

12 G 1,5

14,9

274,0

435,0

938,00

26265

18 G 1,5

17,1

386,0

642,0

1026,00

26266

20 G 1,5

18,0

401,0

718,0

1219,00

26267

25 G 1,5

20,7

531,0

803,0

1824,00

26268

30 G 1,5

21,1

598,0

961,0

1650,00

26269

34 G 1,5

22,7

671,0

1060,0

1868,00

26270

42 G 1,5

24,4

890,0

1300,0

2286,00

26271

50 G 1,5

26,8

997,0

1677,0

2859,00

26272

61 G 1,5

29,6

1120,0

1971,0

3489,00

26273

2 x 2,5

10,0

110,0

180,0

367,00

26274

3 G 2,5

10,7

148,0

215,0

409,00

26275

4 G 2,5

11,4

169,0

268,0

585,00

26276

5 G 2,5

12,5

220,0

349,0

686,00

26277

7 G 2,5

15,0

284,0

404,0

809,00

26278

12 G 2,5

18,0

470,0

710,0

1241,00

26279

18 G 2,5

21,2

572,0

891,0

1879,00

26280

25 G 2,5

25,5

740,0

1104,0

2278,00

26281

2 x 4

11,6

124,0

300,0

400,00

26282

3 G 4

12,3

178,0

340,0

479,00

26283

4 G 4

13,4

234,0

408,0

604,00

26284

5 G 4

14,8

284,0

504,0

931,00

26285

7 G 4

16,2

321,0

640,0

1334,00

26286

12 G 4

21,8

581,0

894,0

2266,00

26287

2 x 6

13,5

176,0

391,0

588,00

26288

3 G 6

14,2

245,0

453,0

739,00

26289

4 G 6

15,6

316,0

560,0

878,00

26290

5 G 6

17,0

442,0

680,0

1225,00

26291

7 G 6

18,7

530,0

891,0

1762,00

26292

3 G 10

17,8

367,0

730,0

1066,00

26293

4 G 10

19,7

549,0

1004,0

1310,00

26294

5 G 10

21,6

604,0

1170,0

1799,00

26295

7 G 10

24,0

820,0

1405,0

2641,00

26296

3 G 16

20,7

653,0

894,0

1299,00

26297

4 G 16

22,6

807,0

1311,0

1375,00

26298

5 G 16

25,2

940,0

1550,0

1698,00

26299

7 G 16

27,6

1345,0

1820,0

3306,00

26300

3 G 25

26,0

920,0

1430,0

2656,00

26301

4 G 25

28,9

1169,0

1894,0

3596,00

26302

5 G 25

31,8

1420,0

2272,0

5090,00

26303

4 G 35

33,4

1680,0

2310,0

3720,00

26304

5 G 35

37,2

2020,0

2740,0

7655,00

26305

4 G 50

38,2

2370,0

3270,0

5358,00

26306

5 G 50

43,0

2880,0

4080,0

9665,00