HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Für den eigensicheren Bereich "i", auch in der Farbe Blau lieferbar.

 

Konformitätsbescheinigung:

IMQ 13 ATEX 010 X

IECEx IMQ 13.0003X

 

Zulassung:

Ex II 2GD

Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68

Bezeichnung

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Beschreibung

Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Einsatzbereiche
  • Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22, IIA, IIB, IIC
Downloads
Katalogseite

Chloropren Dichtung

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

Höhe

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

908080

M12 x 1,5

4,0 - 6,5

10,0

15

22

100

68,20

65,10

62,00

908081

M12 x 1,5

4,0 - 6,5

15,0

15

22

100

70,40

67,20

64,00

908082

M16 x 1,5

5,0 - 8,0

10,0

19

26

50

74,80

71,40

68,00

908083

M16 x 1,5

6,0 - 10,0

10,0

22

29

50

77,00

73,50

70,00

908084

M16 x 1,5

6,0 - 10,0

15,0

22

29

50

81,40

77,70

74,00

908085

M20 x 1,5

6,0 - 10,0

10,0

24

29

50

79,20

75,60

72,00

908086

M20 x 1,5

7,0 - 12,0

10,0

24

29

50

81,40

77,70

74,00

908087

M20 x 1,5

7,0 - 12,0

15,0

24

29

50

83,60

79,80

76,00

908088

M20 x 1,5

7,0 - 13,0

10,0

25

30,5

50

88,00

84,00

80,00

908089

M20 x 1,5

11,0 - 14,0

10,0

27

29

50

92,40

88,20

84,00

908090

M20 x 1,5

11,0 - 14,0

15,0

27

29

50

96,80

92,40

88,00

908091

M25 x 1,5

11,0 - 14,0

10,0

27

29

25

94,60

90,30

86,00

908092

M25 x 1,5

11,0 - 14,0

15,0

27

29

25

107,80

102,90

98,00

908093

M25 x 1,5

12,0 - 17,0

15,0

29

35

25

149,60

142,80

136,00

908094

M25 x 1,5

12,0 - 17,0

10,0

29

35

25

160,60

153,30

146,00

908095

M25 x 1,5

14,0 - 18,0

10,0

33

37

25

154,00

147,00

140,00

908096

M25 x 1,5

14,0 - 18,0

15,0

33

37

25

158,40

151,20

144,00

908098

M32 x 1,5

16,0 - 21,0

10,0

36

42

20

193,60

184,80

176,00

908099

M32 x 1,5

16,0 - 21,0

15,0

42

41

20

195,80

186,90

178,00

908468

M32 x 1,5

19,0 - 25,0

15,0

42

40,5

20

197,20

188,20

180,00

908100

M40 x 1,5

20,0 - 28,0

10,0

46

46

10

312,40

298,20

284,00

908101

M40 x 1,5

20,0 - 28,0

15,0

46

46

10

321,20

306,60

292,00

908102

M40 x 1,5

23,0 - 32,0

18,0

53

51,5

10

347,60

331,80

316,00

908103

M50 x 1,5

31,0 - 38,0

18,0

60

53

10

462,00

441,00

420,00

908104

M63 x 1,5

35,0 - 44,0

18,0

65

53,5

10

523,60

499,80

476,00