KST 1 Kabelschere

Kabelschere

Produktfoto
Bezeichnung

Kabelschere KST 1

Beschreibung
  • mit Teleskopgriff

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrähtig

  • für Schneidbereiche bis 26 mm

  • Länge 350 - 520 mm stufenlos

  • Gewicht 1400 g

Kabelschere

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

99087

KST 1

1

119,80

115,30

110,80