JZ-500 COLD

kälteflexibel, nummeriert, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C  bis  +80°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp YI4
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus kälteflexiblem Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
Verwendung
Diese kälteflexible PVC-Steuerleitung wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien, als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Kühl- und Gefrierhäusern. Ausgewählte PVC-Mischungen garantieren gute Flexibilität, rationelle und schnelle Installation.
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
10750

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

46,00

10751

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

50,00

10752

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

52,00

10753

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

63,00

10754

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

65,00

10755

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

75,00

10756

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

77,00

10757

7 G 0,75

7,5

50,0

110,0

102,00

10758

7 x 0,75

7,5

50,0

110,0

105,00

10759

12 G 0,75

9,8

86,0

179,0

178,00

10760

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

248,00

10761

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

358,00

10762

2 x 1

5,6

19,2

60,0

48,00

10763

3 G 1

5,9

29,0

72,0

55,00

10764

3 x 1

5,9

29,0

72,0

56,00

10765

4 G 1

6,6

38,4

86,0

68,00

10766

4 x 1

6,6

38,4

86,0

72,00

10767

5 G 1

7,3

48,0

104,0

85,00

10768

5 x 1

7,3

48,0

104,0

87,00

10769

7 G 1

8,1

67,0

141,0

119,00

10770

7 x 1

8,1

67,0

141,0

121,00

10771

12 G 1

10,4

115,0

230,0

199,00

10772

18 G 1

12,9

173,0

343,0

304,00

10773

25 G 1

15,4

240,0

485,0

409,00

10774

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

54,00

10775

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

65,00

10776

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

69,00

10777

4 G 1,5

7,4

58,0

109,0

82,00

10778

4 x 1,5

7,4

58,0

109,0

84,00

10779

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

102,00

10780

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

109,00

10781

6 G 1,5

9,2

86,0

157,0

138,00

10782

7 G 1,5

9,2

101,0

184,0

146,00

10783

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

149,00

10784

12 G 1,5

11,8

173,0

309,0

247,00

10785

18 G 1,5

14,6

259,0

440,0

372,00

10786

25 G 1,5

17,4

360,0

620,0

506,00

10787

2 x 2,5

7,8

48,0

112,0

90,00

10788

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

105,00

10789

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

109,00

10790

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

132,00

10791

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

143,00

10792

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

160,00

10793

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

164,00

10794

7 G 2,5

11,2

168,0

306,0

215,00

10795

7 x 2,5

11,2

168,0

306,0

225,00

10796

4 G 6

13,0

230,0

424,0

258,00

10797

5 G 6

14,5

288,0

525,0

320,00