FÜNFNORM
HAR-UL-CSA-AWM-MTW, PVC-Einzelader, UL-Style 10269/UL-Standard 1063, 600V, 105°C
Übersicht:
- FIVENORM H07V2-K
- FIVENORM H05V2-K
- FIVENORM H05V2-K Varil
- FIVENORM H07V2-K Varil
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) MavBey
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) BeyMav
- FIVENORM H07V2-K Varil 16 AWG (1x1,5 mm²) MavBey
- FIVENORM H05V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) BeyMav
- FIVENORM H07V2-K 16 AWG (1x1,5 mm²) MavBey
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) K.mavBey
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) BeyTur
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) BeyKır
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) SiyTur
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) K.mavTur
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) KırBey
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) BeyK.mav
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) SarKah
- FIVENORM H05V2-K Varil 22 AWG (1x0,5 mm²) TurMav
- FIVENORM H07V2-K 22 AWG (1x0,5 mm²) BeySar
- FIVENORM H07V2-K 16 AWG (1x1,5 mm²) BeySar
- FIVENORM H07V2-K 16 AWG (1x1,5 mm²) SarMav