Industrial Ethernet

Schleppkette PVC + PUR SF/FTP, Kategorie 6A
4x2xAWG24/7 PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

SF/FTP 4x2xAWG 24/7

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 500S SF/FTP Schleppkette PVC UL CM und PUR UL CMX Cat.6A

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200 300 500

Dämpfung

(db/100m)

6,8 8,6 17,7 22,1 31,7 39,2 51,5
Next (dB) >80 >80 >80 >80 >80 >80 >70
Anwendung

HELUKAT® 500S wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für den flexiblen Einsatz in der Kette konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

Die PVC-Version besitzt ein UL CM Listing; die PUR Version eine UL CMX Listing und ist zudem halogenfrei.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173 und EN 50288, Gem. EIA/TIA 568, Kategorie 6A, Flammwidrig nach UL CM (PVC) bzw. CMX (PUR)

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805704

SF/FTP 4x2xAWG 24/7

805703

SF/FTP 4x2xAWG 24/7