Industrial Ethernet

HELUKAT® 100S ECO SF/UTP 4x1x0,15 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

SF/UTP 4x1x0,15 mm² (Litze)

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 100S ECO SF/UTP 4 Adern, Schleppkette UL AWM Cat.5e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

155

Dämpfung

(db/100m)

9,5

12,1

24,8

32,0

41,0

Next

(db)

50,3

47,2

38,4

35,3

30,0

Anwendung

HELUKAT® 100S Kategorie 5e Schleppkette Eco ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Schleppkette ausgelegt. Durch den PUR-Mantel ist diese auch exzellent beständig gegenüber gängige mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3, AWM 20963 (80°C/30V)

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82838

SF/UTP 4x1x0,15 mm² (Litze)