HTP

Klemmring

Produktfoto
Hinweise

In Verbindung mit den Schlauchverschraubungen LT:

Schutzart IP 54

Bezeichnung

Klemmringe für Geflechtschlauch HTP

Beschreibung

Zur Montage der Schlauchverschraubung LT an den Temperaturschutzschlauch HTP.

Der Kunststoffklemmring wird ersetzt durch den Messing-Klemmring.

Downloads
Katalogseite

Klemmring

Artikel-Nr.

Größe

Nenngröße

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905439

M16 x 1,5

13

50

161,60

155,10

148,70

905555

M20 x 1,5

16

50

205,00

196,80

188,60

905440

M25 x 1,5

22

25

248,30

238,40

228,40

905557

M32 x 1,5

25

10

328,70

315,60

302,40

905558

M40 x 1,5

35

5

384,70

369,30

353,90

905559

M50 x 1,5

38

5

657,40

631,10

604,80

905441

M63 x 1,5

51

4

1210,00

1161,60

1113,20