HSSV

Wellschlauch-Verschraubung - gewinkelt 45°

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise
  • UR geprüft

Schutzart:

  • IP 66 mit Außendichtung

Anschlussgewinde:

metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Mit PG-Gewinde auf Anfrage.

Bezeichnung

HSSV Verschraubung 45°

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920196

920204

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

15,5

50

360,60

342,50

324,60

920197

920205

M32 x 1,5

29,0

13,6

25

529,90

503,50

476,90

920198

920206

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

15,8

25

844,40

802,20

760,00

920199

920207

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,3

10

1024,20

972,90

921,80

920200

920208

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

15,4

5

1105,90

1050,50

995,30