Mittelspannungszubehör

Produktfoto
Eigenschaften

HSIB: gute elektrische und physikalische Eigenschaften garantieren hohe Lebensdauer, gute dielektrische Eigenschaften, äußerst witterungsbeständig, extrem dehnbar, nicht klebrig, verschweißt schnell zu homogener hohlraumfreier Masse, gut im Handling, leichte Verarbeitung, vollständig wiederentfernbar.

Trassenwarnband: große Warnwirkung durch mehr als 400%ige Dehnung, farbecht, alterungs- und kältebeständig, bleibt unverändert dehnbar, dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck.

Bezeichnung

Mittelspannungszubehör

Beschreibung

HSIB, schwarz: als Leiterisolierung für kunststoffisolierte Kabel bis 69kV, Reparatur und Verbindung zahlreicher Isolier- und Kabelmaterialien, zum Abdichten von Gießformen und Auspolstern von Kabelisolierungen.

Trassenwarnband, gelb mit schwarzem Aufdruck: dient als frühzeitiger Warnschutz bei Erdarbeiten. Es sollte ca. 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung verlegt werden, PE Verbundfolie.

Downloads
Katalogseite

HSIB Hochspannungs-Isolierband

Artikel-Nr.

Typ

Benennung

Stärke x Breite

mm x mm

Inhalt

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93128

HSIB

Hochspannungsisolierband

0,5 x 19,0

10 m

1

11,10

10,70

10,20

93129

HSIB

Hochspannungsisolierband

0,75 x 19,0

10 m

1

9,40

9,00

8,60