HGP

Geflechtschlauch

Produktfoto
Eigenschaften

Axial aufstauchbar

Bezeichnung

HGP

Beschreibung

Der Polyestergeflechtschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- u. Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Polyester

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Min. Innen-Ø

mm

Max. Innen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

94900

98136

1,0

5,0

100,0

27,60

26,40

25,20

94901

98137

2,0

7,0

100,0

31,00

29,70

28,40

94902

98138

3,0

9,0

100,0

36,90

35,30

33,60

94903

98139

4,0

11,0

100,0

43,20

41,40

39,40

94904

98140

5,0

12,0

100,0

54,40

52,10

49,60

94905

98141

7,0

15,0

100,0

59,10

56,60

53,90

94906

98142

8,0

17,0

50,0

80,10

76,50

72,90

94907

98143

10,0

20,0

50,0

102,60

98,00

93,30

94908

98144

14,0

26,0

25,0

107,90

103,10

98,20

94909

98145

18,0

34,0

25,0

138,60

132,40

126,10

94910

98146

20,0

40,0

25,0

185,00

176,90

168,70

94911

98147

30,0

50,0

25,0

242,90

232,00

221,00

94912

98148

40,0

66,0

25,0

321,80

307,30

292,70