HELUWIND® WK POWERLINE ALU

1,8/3 kV, mit flexibler ALU-Litze, für Erdverlegung geeignet

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +105°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +105°C bis 3000h
  • Nennspannung
    1,8/3 kV
  • Prüfspannung
    9 kV
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Flammwidrigkeit
    IEC 60332-1-2
  • Zulassungen
    in Anlehnung an DIN VDE 0250-813
Aufbau
  • ALU-Litze,
    feindrähtig
  • Spezial-Isolierung schwarz
  • Mantel: Spezialmischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • ölbeständig
  • leicht konfektionierbar
  • recylebar
  • auch für Erdverlegung geeignet
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
und der geeigneten Anschlusstechnik
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung

Die HELUWIND® WK POWERLINE ALU ist eine hochflexible Aluminiumleitung mit feindrähtigem Litzenaufbau, die in der Energietechnik, speziell in der Leistungsverkabelung vieler Industriebereiche Verwendung findet. Bedingt durch die hohe Flexibilität als auch das geringe Eigengewicht, stellt diese Leitung bei vielen Anwendungen eine interessante Alternative zu feindrähtigen Kupferleitungen dar.
 
Einen wesentlichen Vorteil bietet die HELUWIND® WK POWERLINE ALU-Serie bei der Leistungsverkabelung in Windkraftanlagen. Aufgrund ihres geringen Gewichts können die Leitungen in einer Länge in den Turm eingezogen werden. Eine zeitaufwendige Verkabelung der einzelnen Turmsegmente entfällt. Der entscheidende Vorteil liegt jedoch in der Prozesssicherheit der Verbindungstechnik: Die Anzahl der Unterbrechungen vom obersten Turmsegment bis zum Umrichter reduziert sich, in Abhängigkeit von der Anzahl der Leistungskabel und Turmsegmente, von bis zu 90 Verbindungsstellen auf nur 18 Verbindungen. Der Installationsaufwand im Feld verringert sich dadurch von mehreren Tagen auf wenige Stunden. Für Torsionsanwendungen empfehlen wir die HELUWIND® WK 103-Torsion, WK 135-Torsion oder WK 137-Torsion.
 
Die HELUWIND® WK POWERLINE ALU darf ausschließlich mit der zertifizierten Anschlusstechnik von HELUKABEL®  verarbeitet werden; dazu zählen u.a. das C8-Crimpverfahren und die ebenfalls im Abschnitt „Zubehör“ beschriebenen Schraubverbinder (geprüft nach IEC 61238-1 Kl. A).
 
Die Leitung ist optional in halogenfreier Ausführung, mit UL/CSA-Approbation und einer Nennspannung von 0,6/1 kV erhältlich. Die Ausführung „robust“ verfügt über einen abriebfesten, mechanisch sehr stark belastbaren PUR-Mantel.
CE =  Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

AL-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

AL 0,-

707647

1 x 185

-

26,0

544,0

1020,0

a. A.

706578

1 x 240

-

28,4

706,0

1250,0

a. A.

707432

1 x 300

-

33,2

882,0

1520,0

a. A.

707648

1 x 400

-

38,1

1176,0

1855,0

a. A.