HELUWIND® WK MS Single-Torsion

12/20 kV

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    12/20 kV
  • Mindestbiegeradius
    12x Leitungs Ø
  • Torsionsanwendung
    +/- 105° pro 1m
Aufbau
  • flexible blanke Spezial Cu-Litze
    feindrähtig nach IEC 60228
  • halbleitende Spezialschicht
  • Spezialisolation
  • Spezialmantel, Gummimischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • abriebfest
  • flammwidrig
  • torsionsgetestet
  • ölbeständig
  • UV-beständig
  • multiklimatischer Einsatz
  • für CCV-Anwendung konzipiert
  • leicht konfektionierbar
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Die WK MS Single-Torsion wurde für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage in der Spannungsebene 12/20 kV konzipiert. Durch den flexiblen Aufbau ist die Leitung ideal für enge Biegeradien in der Leistungsverkabelung einer Windkraftanlage geeignet.

12/20kV

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

708712

1 x 120

-

27,3

1152,0

1860,0

a. A.

708713

1 x 150

-

29,5

1440,0

2090,0

a. A.

708714

1 x 185

-

31,6

1776,0

2530,0

a. A.

708715

1 x 240

-

34,7

2304,0

3420,0

a. A.

708716

1 x 300

-

36,8

2880,0

4100,0

a. A.