HELUWIND® WK ALU Tower

0,6/1 kV

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    0,6/1 kV
  • Prüfwechselspannung
    4 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Leitungs Ø
  • Zulassungen
    in Anlehnung an IEC 60502-1
Aufbau
  • mehrdrähtiger ALU-Leiter RM in Anlehnung
    an IEC 60228 Kl.2 weichgeglüht
  • Isolierung: aus Spezial-EPR schwarz
  • Mantel: aus Spezial-PCP
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • ölbeständig
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
und der geeigneten Anschlusstechnik
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Zur Verwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien, speziell als Leistungskabel in Windkraftanlagen bei fester Verlegung im Turm oder Gittermast. Durch den speziellen Leiteraufbau sowie Außenmantel bietet diese Leitung eine relative Flexibilität gegenüber den Standardleitungen NAYY-NA2XY-NA2XH. Optional auch als 1,8/3 kV erhältlich. Durch die höhere Flexibilität eignet sich diese Leitung hervorragend für die Verbindung von Windkraftanlagen und externen Trafostationen (Leerrohre).
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

AL-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

AL 0,-

708470

1 x 150

-

23,0

435,0

790,0

a. A.

708471

1 x 185

-

26,0

537,0

960,0

a. A.

708472

1 x 240

-

27,0

696,0

1208,0

a. A.

708473

1 x 300

-

29,0

870,0

1342,0

a. A.

708474

1 x 400

-

31,4

1160,0

1843,0

a. A.