HELUWIND® WK 103w-Torsion

Singlecore

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
HELUWIND® WK 103w-Torsion 1x25 mm² (4 AWG) SW  Art.-Nr. 706337

Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
    Montage -20°C bis +90°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 4000 V
  • Höchste zulässige Spannung
    - Gleichstrom:
       Leiter/Leiter 1,8 kV 
       Leiter/Erde 0,9 kV 
    - Wechselstrom: Leiter/Erde 0,7 kV 
    - Drehstrom: Leiter/Leiter 1,2 kV
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Torsionsanwendung
    +/- 140° pro 1m
  • Zulassungen
    Singlecore UL Style 10678 (bis 300 mm²)
    Multicore UL Style 21179
    cRUus
  • Brandprüfung
    FT1, VW-1, IEC 60332-1-2
Aufbau
  • Spezial Cu-Litze blank,
    nach IEC 60228
  • Spezialisolation, wärmebeständig
  • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle
  • bei Multicore: Adern verseilt
  • Spezialmantelmischung, wärmebeständig
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • multiklimatischer Einsatz
  • torsionsgetestet
  • flammwidrig
  • ölbeständig
  • recyclebar
  • leicht konfektionierbar 
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Die WK 103w-Torsion wurde für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage konzipiert. Die Spannungsebene ist bei allen Abmessungen auf 0,6/1 kV ausgelegt, somit können diese Leitungen normkonform nach UL auch parallel verlegt werden. Eine räumliche Trennung der Kabelwege ist nicht mehr erforderlich. Die WK-Serie wurde mit über 18.000 Torsionszyklen erfolgreich getestet und bietet daher eine optimale Funktionssicherheit weit über die Lebensdauer der Windkraftanlage hinaus.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt