Industrial Ethernet

HELUKAT® PROFInet Typ B hybrid 2x2xAWG22/7 + 4x1,5 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,75 mm (Litze) + 4x1,5qmm
Beschreibung

Industrial Ethernet PROFInet Typ B hybrid

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

6,3

8,0

16,5

21,3

Next

(db)

50,0

47,0

38,4

35,3

ACR

(db)

43,7

39,0

21,5

13,7

Anwendung

HELUKAT® PROFInet Typ B Kategorie 5e hybrid für den flexiblen Einsatz. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type B mit integrierter Spannungsversorgung in einem Kabel in halogenfreier und flammwidriger Ausführung.

Normen und Standards
Geltende Normen: PROFInet Guideline
UL-Style: UL Style 21282
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801651

2x2x0,75 mm (Litze) + 4x1,5qmm