Industrial Ethernet

HELUKAT® INDUSTRIAL ETHERNET SF/UTP 4x2x0,15 PUR Kat.6

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (Litze) PUR

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 250S SF/UTP PUR UL CMX Schleppkette Cat.6

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

250

Dämpfung

(db/10m)

0,9

1,2

2,4

2,9

4,9

Next

(db)

60,3

57,2

48,4

45,3

39,3

ACR (db) 59,4 56,0 46,0 42,4 34,4
Anwendung

HELUKAT® 250S Kategorie 6 Schleppkette ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Kette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.

Normen und Standards

Gem. IEC 61156-6 Kategorie 6, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UL 1581, Sec. 1080 (VW-1) and Sec. 1060 (FT-1), CMX 75°C

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803387

SF/UTP 4x2x0,15 mm² (Litze) PUR