Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel Kat.6 S/FTP halogenfrei rot

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel S/FTP halogenfrei, Kat.6
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 250 MHz der Kategorie 6 / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802991

rot

0,5

10

802992

rot

1,0

10

802993

rot

2,0

10

802994

rot

3,0

10

802995

rot

5,0

10

802996

rot

7,5

5

802997

rot

10,0

5

802998

rot

15,0

5