Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel Kat.6 S/FTP halogenfrei grau

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Patchkabel S/FTP halogenfrei, Kat.6
Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 250 MHz der Kategorie 6 / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.

Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

82857

grau

0,5

10

82858

grau

1,0

10

82859

grau

2,0

10

82860

grau

3,0

10

82861

grau

5,0

10

82862

grau

7,5

5

82863

grau

10,0

5

82864

grau

15,0

5