Rangierkabel PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchkabel PROFInet A RJ45 HARTING Push-Pull IP65/67

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel RJ45 HARTING Push-Pull Kunststoff IP65/67, PROFInet A Festverlegung

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-1, EIA/TIA 568 B und ISO/IEC 24702 Variante 14 (AIDA konform). Unterstützt die PROFInet Richtlinie V 1.8.
Merkmale

Verbindungskabel zur Verbindung von IP67 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für fest zu installierende Verkabelungen.

Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802423

grün

1,5

10

802424

grün

3,0

10

802425

grün

5,0

10

802426

grün

10,0

10

802427

grün

20,0

10

802428

grün

50,0

5

802429

grün

100,0

1