Rangierkabel LAN-Industrie

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS HEAVY Patchkabel Ind.Eth.Harting RJ45 8P Cat.6 IP20

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel RJ45 8P HARTING INDUSTRIAL IP20, LAN-Industrie

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 250 MHz der Kategorie 6/ Klasse E, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-1 und EIA/TIA 568 B. Steckverbinder nach IEC 60603-7 bzw. Kategorie 6.
Merkmale
  • Geeignet als Patchkabel für den rauen Einsatz
  • Geeignet für normale Bewegungen
  • Einsatztemperatur von -40°C bis +80°C
  • Datenübertragungsrate max. 100 Mbit/s
  • 30m maximale Übertragungsstrecke vom Hub zum Endgerät.
  • Geeignet für den Bereich Light-Duty.
Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802389

grün

0,5

10

802390

grün

1,0

10

802391

grün

2,0

10

802392

grün

3,0

10

802393

grün

5,0

10

802394

grün

10,0

10