Adapterkabel PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchkabel PROFInet A RJ45 HARTING IP20/HAN 3A IP67

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Adapterkabel RJ45 HARTING IP20 auf HAN® 3A IP67, PROFInet A Festverlegung

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-3, EIA/TIA 568 B und IEC 61918. Unterstützt die PROFInet Richtlinie V 1.8.
Merkmale

Adapterkabel zur Verbindung von IP20 geschützten auf IP67 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für fest zu installierende Verkabelungen.

Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801338

grün

10,0

10

801339

grün

15,0

10

801340

grün

50,0

5

801341

grün

100,0

1