Anschlussdose IP67 INDUSTRIAL ETHERNET

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRIE, Ind.Outlet Metall, Kat.6 RJ45-IP67

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Industrial Ethernet RJ45 Outlets IP67

Anwendung

Robuste Datenanschlussdose (geschirmt) für den extremen Einsatz. Sie zeichnet sich durch Ihr robustes Alu-Druckguss-Gehäuse aus und hält allen mechanischen Anforderungen wie Vibration, Schlag und Querkräften stand. Die Dose wird entweder am Maschinenverteiler (MV) oder direkt an der Maschine (MA) als Anschlusseinheit wandmontiert eingesetzt.

Normen und Standards

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Komponente bis 100 MHz der Kategorie 5 gem. ISO/IEC 11801 2nd Edition, EN50173 2nd Edition. Außerdem erfüllt Sie die MICE-Vorgaben (Klasse 3), die EMV-Anforderungen nach DIN EN 61000 und die Anforderungen der Gehäuseschutzklasse IP 67.

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801278

Ind.Outlet Metall, Kat.6 RJ45-IP67-VARIOSUB PHOENIX

801306

Ind.Outlet Metall, Kat.5 RJ45-IP67-HAN 3A HARTING