Rangierkabel LAN-Industrie

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS HEAVY Patchkabel Ind.Ethernet RJ45 PHOENIX IP67

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel RJ45 PHOENIX Variosub IP67, LAN-Industrie Schleppkette

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-3 und EIA/TIA 568 B.
Merkmale
  • Schleppkettentauglich
  • Biegeradius 7,5 x max. Außendurchmesser
  • Verfahrgeschwindigkeit 180 m/min maximal
  • Verfahrweg maximal 6 m
  • Beschleunigung 5 m/s² maximal
  • Anzahl der Biegezyklen mindestens 10 Mio.
  • Einsatztemperatur von -40°C bis +80°C
  • Datenübertragungsrate max. 100 Mbit/s
  • 50 m maximale Übertragungsstrecke vom Hub zum Endgerät.
  • Geeignet für den Bereich Heavy-Duty.
Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800827

grün

0,5

10

800828

grün

1,0

10

800829

grün

2,0

10

800830

grün

3,0

10

800831

grün

5,0

10

800832

grün

10,0

10