Industrial Ethernet

HELUKAT® 600S SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Schleppkette
SF/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) PUR

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 600S SF/FTP Schleppkette UL CMX Cat.7

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

Dämpfung

(db/100m)

6,7

8,5 17,4 22,1 31,6

39,2

57,4

Next

(db)

78

78 75,5 72,4 67,9 65,2 60,7
ACR (db) 71,3 69,5 58,1 50,3 36,3 26 3,3
Anwendung

HELUKAT® 600S Kategorie 7 Schleppkette ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Kette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.

Die Torsionsausführung bietet eine besondere Schirmkonstruktion, die für die Verdrehung - den Einsatz im Roboter - optimiert ist.

Normen und Standards

Gem. Kategorie 7 nach IEC 61156-6, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 und EN 50267-2-1, ölbeständig

Approbationen
UL Zulassung CMX + AWM 20940 600V 80°C
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805614

Schleppkette

SF/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) PUR

805828

Torsion

SF/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) PUR