LAN-Kabel Erdverlegung

HELUKAT® 600E S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

S/FTP 4x2xAWG 23/1 Erdverlegung

Beschreibung

HELUKAT® 600E S/FTP massiv Erdverlegung

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

900 1000

Dämpfung

(db/100m)

5,6

7,1

13,9

17,5

25,2

32,1

44,9

55,0 58,0

Next

(db)

100,0

100,0

96,0

94,0

88,0

84,0

73,0

71,0 69,0

ACR

(db)

94,4

92,9

82,1

76,5

62,8

51,9

28,1

16,0 9,0
Anwendung

HELUKAT® 600E Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Die Serie HELUKAT® 600E ist durch den speziellen kältefesten Mantel aus PVC im Besonderen für die Verlegung in Außen- und Erdbereich konzipiert.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 7, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034, UL 1581 VW-1

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802167

S/FTP 4x2xAWG 23/1 Erdverlegung