LAN-Kabel Erdverl./ armiert

HELUKAT® 600AE S/FTP 4x2xAWG23/1 FRNC/PE

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE

Beschreibung

HELUKAT® 600AE S/FTP massiv, armiert/ Erdverlegung

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

900 1000

Dämpfung

(db/100m)

5,6

7,1

13,9

17,5

25,2

32,1

44,9

55,0 58,0

Next

(db)

100,0

100,0

96,0

94,0

88,0

84,0

73,0

71,0 69,0

ACR

(db)

94,4

92,9

82,1

76,5

62,8

51,9

28,1

16,0 9,0
Anwendung

HELUKAT® 600AE Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Die Serie HELUKAT® 600AE ist durch den doppelten Mantel aus FRNC/PE und dem Nagetierschutz speziell für die Verlegung in Außen- und Erdbereich konzipiert.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 7

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802168

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE