LAN-Kabel

HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) FRNC
Beschreibung
HELUKAT® 600 S/FTP flex
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

Dämpfung

(db/10m)

0,8

1,0

2,0

2,6

4,0

4,9

6,3

Next

(db)

96,0

96,0

95,0

94,0

88,0

86,0

80,0

ACR

(db)

95,2

95,0

93,0

91,4

84,0

81,1

73,7

Anwendung
HELUKAT®600 Datenkabel werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes als Patch- und Anschlußkabel eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Durch Ihre optimierte Konstruktion ist die HELUKAT®600 Serie mit allen gängigen RJ45 Steckern schnell und leicht konfektionierbar.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, KAtegorie 7, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80294

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) FRNC