LAN-Kabel

HELUKAT® 450 F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC
Beschreibung
HELUKAT® 450 F/FTP massiv
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

450

Dämpfung

(db/100m)

5,4

7,0

13,8

17,6

26,0

34,0

38,5

Next

(db)

100,0

100,0

95,8

94,5

91,0

87,0

84,3

ACR

(db)

94,6

93,0

82,0

76,9

65,0

53,0

45,8

Anwendung
HELUKAT®450 Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in engen Kabelkanälen und –bühnen geeignet.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 6, Flammwidrig nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

 

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82501

F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC