LAN-Kabel

HELUKAT® 300A U/UTP 4x2xAWG 24/1 PE

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
U/UTP 4x2xAWG 24/1 PE
Beschreibung
HELUKAT® 300A U/UTP massiv, PE
Typische Werte
Frequenz (MHz) 10 16 62,5 100 155 200 300
Dämpfung (db/100m) 5,6 7,0 14,3 18,2 22,9 26,0 32,5
Next (db) 72,0 70,0 65,0 63,0 60,0 57,0 55,0
ACR (db) 66,4 63,0 50,7 44,8 37,1 31,0 22,5
Anwendung

HELUKAT® 300A Datenkabel für aussen werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in Trassen oder entlang von Aussenanlagen ausgelegt.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-C-2, Kategorie 6, IEC 60754-2

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805683

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PE