LAN-Kabel

HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
U/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC
Beschreibung
HELUKAT® 300 U/UTP massiv, FRNC
Typische Werte
Frequenz (MHz) 10 16 62,5 100 155 200 300
Dämpfung (db/100m) 5,6 7,0 14,3 18,2 22,9 26,0 32,5
Next (db) 72,0 70,0 65,0 63,0 60,0 57,0 55,0
ACR (db) 66,4 63,0 50,7 44,8 37,1 31,0 22,5
Anwendung
HELUKAT®300 Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in engen Kabelkanälen und –bühnen geeignet.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 6, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804766

U/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC