LAN-Kabel

HELUKAT® 300 U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC, UL

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

U/FTP 4x2xAWG 26/7(Litze) PVC, UL

Beschreibung

HELUKAT® 300 U/FTP flex, UL

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

Dämpfung

(db/10m)

0,9

1,1

2,2

2,7

3,9

4,7

Next

(db)

90,0

88,0

83,0

80,0

76,0

73,0

ACR

(db)

89,1

86,9

80,8

77,3

72,1

68,3

Anwendung

HELUKAT®300 Datenkabel werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes als Patch- und Anschlußkabel eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Durch Ihre optimierte Konstruktion ist die HELUKAT®300 Serie mit allen gängigen RJ45 Steckern schnell und leicht konfektionierbar. Durch den speziellen PVC Mantel ist diese Type UL zertifiziert.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 6, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034, CMX 444

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802174

U/FTP 4x2xAWG 26/7(Litze) PVC, UL